数据表
EX-SLC440-ER-1130-30-H

EX-SLC440-ER-1130-30-H

  • 防爆1区和21区
  • 分辨率 14 和 30 mm
  • 集成接触器控制
  • 光束代码

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午4:57