数据表
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • 对横向未对准不敏感
  • 无机械磨损

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 上午11:37