数据表
Z4VH 332-11Y-1225

Z4VH 332-11Y-1225

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 大触点断开
  • 高重复精度开关触点
  • 银触点镀金
  • 速动磁开关系统
  • 区别于速动开关,提供一个固定的开关位置点。
  • 按EN 50041设计
  • 操纵杆的角度每次可调节10°

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午5:42