数据表
AZM300Z-ST-1P2P-N-DU

AZM300Z-ST-1P2P-N-DU

  • RFID技术的通用编码
  • 联接器 M12, 8-芯
  • 通电开锁
  • 锁定监控
  • 诊断输出
  • 紧急开锁
  • 卫生设计
  • 防护等级 IP69
  • 适合安装在型材系统
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 3 不同操作方向
  • 紧凑的设计
  • 3 运行状态指示灯
  • 适合滑动和铰链门
  • 串连接线
  • 手动解锁

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午4:27