数据表
RSS 36-I2-D-R

RSS 36-I2-D-R

  • 带RFID技术的重复单独编码
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 1 x 带线 8-芯
  • 从侧面操作
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 允许未对准操作
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • 高重复精度开关触点
  • 2 带短路保护的PNP安全输出
  • 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午2:54