数据表
AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P-DU

AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P-DU

  • 热塑外壳
  • 高持紧力 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 双绝缘
  • 长寿命
  • 集成AS界面
  • 带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
  • 利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
  • I-型编码水平高,符合标准ISO 14119

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 上午11:18