数据表
TESZ1110/45

TESZ1110/45

  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 简单固定,特别适合 45 mm 型材
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午1:00