数据表
AZ06KT

AZ06KT

  • 带应力消除的单导体进线
  • 热塑外壳
  • 触点插脚在操动件内
  • 1 操动面
  • 防止意外接触附加墙
  • 透明前盖
  • 固定螺丝 M4
  • 适合AZ 06x的安装尺寸
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 防护等级 IP20

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午2:53