数据表
EDMHGN

EDMHGN

  • 带,有 膜
  • 6 mm 防止意外接触保护套
  • 固定孔 Ø 22.3 mm
  • 防护等级 IP65
  • 铝外壳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午12:20