数据表
AZ 16-12ZIB1-M16-2053

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

  • 热塑外壳
  • 单独编码
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 长寿命
  • 双绝缘
  • 大配线室
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 对灰土不敏感
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
  • 用于锁定轻到中型负载门
  • 可调整的滚珠锁定

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 上午9:15