数据表
SLB440-ER-3-ST-H

SLB440-ER-3-ST-H

  • 紧凑的设计 带有整体评估功能
  • 高度范围75m(最高达90,m)
  • 安全OSSD输出,符合PLe
  • 自动启动或重启互锁
  • 坚固的金属外壳,带M12连接器或电缆
  • 带加热器的室外应用版本,温度低至-30°
  • 设置工具和诊断指示

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午2:14