数据表
SRB-E-232ST

SRB-E-232ST

  • STOP 0 / 1 功能
  • 1 oder 2通道控制
  • 2 安全输出 STOP 0
  • 3 安全触点 STOP 1
  • 断开延迟 0 … 30 s

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/1 上午4:52