数据表
EX-T3Z 068-22YR-1637

EX-T3Z 068-22YR-1637

  • 2 同一壳体的开关
  • 金属外壳
  • 两边操作/线长最大到 2 x 50 m
  • 鲁棒设计
  • 低操动力
  • 拉环复位(
  • 电线张紧和断线检测
  • 防爆21区和22区

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 上午10:21