数据表
EFM

EFM

  • mounting flange with Position switch
  • 30 mm x 42 mm x 92 mm
  • Thermoplastic enclosure

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午12:37