数据表
IFL 8-18-10/01YG

IFL 8-18-10/01YG

  • 1 电缆进口 PG9 x 1.5
  • 金属外壳
  • AC 2-电线
  • 双绝缘
  • 配电箱
  • 设计 M 18 x 1

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 下午3:41