数据表
M3V4D 330-11Y-M20-RMS

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 带终端锁定
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 操动头带90° 终端锁定

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午2:55