数据表
EDRR40.1RT

EDRR40.1RT

  • temperature resistant to -40°C
  • 金属型紧急急停按钮Ø38,5 mm
  • 从前面板29mm注射
  • 固定孔 Ø 22.3 mm
  • 防护等级 IP65

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/24 下午6:44