数据表
AV21LX40U-GB215

AV21LX40U-GB215

  • 左手模式
  • 热塑外壳
  • 单开门
  • 适用于没有客运的电梯厂
  • 通过三角钥匙M5手动解锁

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午3:11